Danfoss logo
OD 030F6916

Oljemunstycken, OD S, 1.35 gal/h, 5.17 kg/h, 80 °, Massiv

030F8926

1.35GAL 80S CEN

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning1.35GAL 80S CEN
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]75
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]0.0 kW
Kapacitet [kg/h]5.17 kg/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.35 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionOLJEMUNST.CEN 5.17KG/H 80G S
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD S
SCIP ID nra7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-dokumentproduktnamn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringS
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.033 Kilogram
Nettovikt0.032 Kilogram
Volym0.02 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425017261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm