Danfoss logo
OD 030F6916

Oljemunstycken, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Massiv

030F8860

0.55GAL 80S CEN - 50 ST. BLISTER

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
Beskrivning0.55GAL 80S CEN - 50 ST. BLISTER
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]45
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]0.0 kW
Kapacitet [kg/h]2.11 kg/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.55 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 80° S CEN Blister
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD S
SCIP ID nrecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP-dokumentproduktnamn30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringS
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.033 Kilogram
Nettovikt0.032 Kilogram
Volym0.023 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425049392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm