Oljemunstycken, OD S, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 80 °, Massiv
030F8856
0.45GAL 80S CEN - 50 ST. BLISTER
030F8856
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Beskrivning | 0.45GAL 80S CEN - 50 ST. BLISTER |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filterkvalitet [µm] | 45 |
| Filtertyp | Sintrad |
| Form | Konisk |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [ kW ] | 0.0 kW |
| Kapacitet [kg/h] | 1.66 kg/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Nej |
| Material Description | Nozzle 0.45 gph 80° S CEN Blister |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | OD S |
| SCIP ID nr | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Sprutbild | Massiv |
| sprutbildsmarkering | S |
| Sprutvinkel [°] | 80 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.032 Kilogram |
| Nettovikt | 0.031 Kilogram |
| Volym | 0.023 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |