Danfoss logo
OD 030F6916

Oljemunstycken, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Massiv

030F8103

0.35GAL 80S OD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning0.35GAL 80S OD
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]30
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]0.0 kW
Kapacitet [kg/h]1.35 kg/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.35 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 0.35 gph 80° S OD **
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD S
SCIP ID nr60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP-dokumentproduktnamn30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringS
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.035 Kilogram
Nettovikt0.034 Kilogram
Volym0.025 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425042959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm