Danfoss logo
OD 030F6916

Oljemunstycken, OD S, 1.35 gal/h, 5.17 kg/h, 60 °, Massiv

030F6876

1.35GAL 60S CEN - 50 ST. BLISTER

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
Beskrivning1.35GAL 60S CEN - 50 ST. BLISTER
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]75
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]0.0 kW
Kapacitet [kg/h]5.17 kg/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.35 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 1.35 gph 60° S CEN Blister
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD S
SCIP ID nr6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP-dokumentproduktnamn30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringS
Sprutvinkel [°]60 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.03 Kilogram
Nettovikt0.029 Kilogram
Volym0.023 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425049309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm