Danfoss logo
OD-B nozzle

Oljemunstycken, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 45 °, Halvmassiv

030B8505

22.00GAL 45B (NO-TEST) - 50 ST. BLISTER

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
Beskrivning22.00GAL 45B (NO-TEST) - 50 ST. BLISTER
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FiltertypIngen
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]86.36 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]22.00 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 22.00 gph 45° B (no test) Blis **
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD B
SCIP ID nr5ccab7e5-bde6-4f0e-977f-049326ef1e9e
SCIP-dokumentproduktnamnOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SprutbildHalvmassiv
sprutbildsmarkeringB
Sprutvinkel [°]45 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.024 Kilogram
Nettovikt0.023 Kilogram
Volym0.023 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425049132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm