Oljemunstycken, OD B, 10 gal/h, 37.66 kg/h, 80 °, Halvmassiv
030B0235
10.00GAL 80B OD
030B0235
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | 10.00GAL 80B OD |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filterkvalitet [µm] | 140 |
| Filtertyp | Monel-sil |
| Form | Konisk |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 37.66 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 10.00 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Nej |
| Material Description | Nozzle 10.00 gph 80° B OD ** |
| Materialtyp | Mässing |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | OD B |
| SCIP ID nr | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Sprutbild | Halvmassiv |
| sprutbildsmarkering | B |
| Sprutvinkel [°] | 80 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.034 Kilogram |
| Nettovikt | 0.033 Kilogram |
| Volym | 0.024 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425012259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |