Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oljemunstycken, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 80 °, Halvmassiv

030B0231

7.50GAL 80B OD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning7.50GAL 80B OD
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]140
FiltertypMonel-sil
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]29.80 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]7.50 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 7.50 gph 80° B OD **
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD B
SCIP ID nr1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP-dokumentproduktnamnOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SprutbildHalvmassiv
sprutbildsmarkeringB
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.034 Kilogram
Nettovikt0.033 Kilogram
Volym0.02 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425008962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm