Danfoss logo
OD-B nozzle

Oljemunstycken, OD B, 25 gal/h, 96.68 kg/h, 60 °, Halvmassiv

030B0151

25.00GAL 60B OD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning25.00GAL 60B OD
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FiltertypIngen
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]96.68 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]25.00 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionOLJEMUNSTYCKE OD 25,0G/60 B
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD B
SCIP ID nr21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP-dokumentproduktnamnOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
SprutbildHalvmassiv
sprutbildsmarkeringB
Sprutvinkel [°]60 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.027 Kilogram
Nettovikt0.026 Kilogram
Volym0.02 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425001758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm