Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oljemunstycken, OD B, 11 gal/h, 42.5 kg/h, 45 °, Halvmassiv

030B0087

11.00GAL 45B OD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning11.00GAL 45B OD
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]140
FiltertypMonel-sil
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]42.50 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]11.00 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionOLJEMUNSTYCKE OD 11,0G/45 B
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD B
SCIP ID nr1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP-dokumentproduktnamnOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SprutbildHalvmassiv
sprutbildsmarkeringB
Sprutvinkel [°]45 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.034 Kilogram
Nettovikt0.033 Kilogram
Volym0.024 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425004773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm