Oljemunstycken, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 60 °, Ihålig
030H6704
0.40GAL 60H LE
030H6704
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | 0.40GAL 60H LE |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filterkvalitet [µm] | 30 |
| Filtertyp | Sintrad |
| Form | Konisk |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 1.46 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Ja |
| Material Description | Nozzle 0.40 gph 60° H LE |
| Materialtyp | Mässing |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | LE |
| SCIP ID nr | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Sprutbild | Ihålig |
| sprutbildsmarkering | H |
| Sprutvinkel [°] | 60 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.035 Kilogram |
| Nettovikt | 0.034 Kilogram |
| Volym | 0.025 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425047428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |