Oljemunstycken, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Massiv
030F2416
0.75GAL 20R ROTRIX
030F2416
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| Beskrivning | 0.75GAL 20R ROTRIX |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filterkvalitet [µm] | 30 |
| Filtertyp | Sintrad |
| Form | Konisk |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 2.78 kg/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Ja |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 20R Rotrix |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | LE |
| SCIP ID nr | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OD ROTRIX Nozzle |
| Sprutbild | Massiv |
| sprutbildsmarkering | VTB |
| Sprutvinkel [°] | 20 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.056 Kilogram |
| Nettovikt | 0.052 Kilogram |
| Volym | 0.064 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |