Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Oljemunstycken, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Massiv

030F2412

0.60GAL 20R ROTRIX

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
Beskrivning0.60GAL 20R ROTRIX
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]30
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]2.17 kg/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.60 gal/h
LE anti-dropp ventilJa
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 20R Rotrix
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypLE
SCIP ID nrf40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP-dokumentproduktnamnOD ROTRIX Nozzle
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringVTB
Sprutvinkel [°]20 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.059 Kilogram
Nettovikt0.058 Kilogram
Volym0.065 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425023477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm