Danfoss logo
OD 030F6916

Oljemunstycken, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Massiv

030B0445

0.40GAL 80S LE VIESSMANN

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning0.40GAL 80S LE VIESSMANN
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]30
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.46 kg/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.40 gal/h
LE anti-dropp ventilJa
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° S LE
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypLE
SCIP ID nrcab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIP-dokumentproduktnamnLE Nozzles 0.40-0.60 gph
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringS
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.035 Kilogram
Nettovikt0.034 Kilogram
Volym0.024 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425052828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm