Oljemunstycken, KH, 1.5 gal/h, 5.7 l/h, 60 °, Ihålig
030H6228
1.50GAL 60KH
030H6228
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | 1.50GAL 60KH |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filterkvalitet [µm] | 140 |
| Filtertyp | Monel-sil |
| Form | Konisk |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 5.70 L/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Nej |
| Material Description | Nozzle 1.50 gph 60° KH ** |
| Materialtyp | Mässing |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | KH |
| SCIP ID nr | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OD Nozzle (1) |
| Sprutbild | Ihålig |
| sprutbildsmarkering | KH |
| Sprutvinkel [°] | 60 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.035 Kilogram |
| Nettovikt | 0.034 Kilogram |
| Volym | 0.02 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425003530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |