Danfoss logo
KH 030H6215

Oljemunstycken, KH, 1.25 gal/h, 4.35 l/h, 60 °, Ihålig

030H6224

1.25GAL 60KH

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning1.25GAL 60KH
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]75
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitet [l/h]4.35 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]1.25 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 60° KH **
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypKH
SCIP ID nr28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-dokumentproduktnamnOD Nozzle (1)
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringKH
Sprutvinkel [°]60 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.033 Kilogram
Nettovikt0.032 Kilogram
Volym0.02 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425006524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm