Danfoss logo
HR 030H9903

Oljemunstycken, HR, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Ihålig

030H9904

0.40GAL 80HR CEN

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning0.40GAL 80HR CEN
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]45
FiltertypSintrad
FormRund
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.46 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]0.40 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° HR CEN **
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypHR
SCIP ID nraee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP-dokumentproduktnamnOD-HR/SR Nozzle
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringHR
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.034 Kilogram
Nettovikt0.033 Kilogram
Volym0.02 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425033469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm