Danfoss logo
HFD 030H8008

Oljemunstycken, HFD, 0.75 gal/h, 2.9 kg/h, 80 °, Ihålig

030H8016

0.75GAL 80HFD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat12 antal
Beskrivning0.75GAL 80HFD
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Filterkvalitet [µm]30-40
FiltertypDubbelfilter (sintrat)
FormRund
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]2.90 kg/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.75 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material Description0.75GAL 80HFD
MaterialtypStål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypHFD
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringHFD
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.03 Kilogram
Nettovikt0.025 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.018 Liter
EAN/UPC5702425064081