Danfoss logo
HD 030H4022

Oljemunstycken, HD, 2.25 gal/h, 8.6 kg/h, 60 °, Ihålig

030H6034

2.25GAL 60HD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
Beskrivning2.25GAL 60HD
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filtermesh120
FiltertypRostfri sil
FormRund
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]8.60 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]2.25 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material Description2.25GAL 60HD
MaterialtypStål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypHD
SCIP ID nr752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP-dokumentproduktnamnD-Steel Nozzles - HD
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringHD
Sprutvinkel [°]60 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.029 Kilogram
Nettovikt0.025 Kilogram
Volym0.016 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425063084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm