Oljemunstycken, HD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 45 °, Ihålig
030H4030
1.75GAL 45HD
030H4030
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Beskrivning | 1.75GAL 45HD |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filtermesh | 120 |
| Filtertyp | Rostfri sil |
| Form | Rund |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 6.69 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 1.75 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Nej |
| Material Description | 1.75GAL 45HD |
| Materialtyp | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | HD |
| SCIP ID nr | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | D-Steel Nozzles - HD |
| Sprutbild | Ihålig |
| sprutbildsmarkering | HD |
| Sprutvinkel [°] | 45 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.031 Kilogram |
| Nettovikt | 0.025 Kilogram |
| Volym | 0.017 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |