Danfoss logo
SD 030F4030

Oljemunstycken, SD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 80 °, Massiv

030F8024

1.25GAL 80SD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
Beskrivning1.25GAL 80SD
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]30-40
FiltertypSintrad
FormRund
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]4.86 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]1.25 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material Description1.25GAL 80SD
MaterialtypStål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypSD
SCIP ID nr8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP-dokumentproduktnamnD-Steel Nozzles - SD
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringSD
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.031 Kilogram
Nettovikt0.025 Kilogram
Volym0.018 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425063435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm