Danfoss logo
SFD 030F8008

Oljemunstycken, SFD, 1 gal/h, 3.87 kg/h, 80 °, Massiv

030F8020

1.00GAL 80SFD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat12 antal
Beskrivning1.00GAL 80SFD
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Filterkvalitet [µm]30-40
FiltertypDubbelfilter (sintrat)
FormRund
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]0.0 kW
Kännetecken
Värde
Kapacitet [kg/h]3.87 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.00 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material Description1.00GAL 80SFD
MaterialtypStål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypSFD
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringSFD
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.029 Kilogram
Nettovikt0.025 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.019 Liter
EAN/UPC5702425063312