Oljemunstycken, SFD, 0.65 gal/h, 2.51 kg/h, 80 °, Massiv
030F8014
0.65GAL 80SFD
030F8014
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Beskrivning | 0.65GAL 80SFD |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Filterkvalitet [µm] | 30-40 |
| Filtertyp | Dubbelfilter (sintrat) |
| Form | Rund |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [ kW ] | 0.0 kW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [kg/h] | 2.51 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.65 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Nej |
| Material Description | 0.65GAL 80SFD |
| Materialtyp | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | SFD |
| Sprutbild | Massiv |
| sprutbildsmarkering | SFD |
| Sprutvinkel [°] | 80 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.029 Kilogram |
| Nettovikt | 0.025 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.019 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063688 |