Danfoss logo
SFD 030F8008

Oljemunstycken, SD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Massiv

030F6028

1.50GAL 60SD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
Beskrivning1.50GAL 60SD
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]30-40
FiltertypSintrad
FormRund
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]5.84 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]1.50 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material Description1.50GAL 60SD
MaterialtypStål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypSD
SCIP ID nr8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP-dokumentproduktnamnD-Steel Nozzles - SD
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringSD
Sprutvinkel [°]60 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.029 Kilogram
Nettovikt0.025 Kilogram
Volym0.018 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425063855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm