Oljemunstycken, SD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 45 °, Massiv
030F4024
1.25GAL 45SD
030F4024
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Beskrivning | 1.25GAL 45SD |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filterkvalitet [µm] | 30-40 |
| Filtertyp | Sintrad |
| Form | Rund |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 4.86 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 1.25 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Nej |
| Material Description | 1.25GAL 45SD |
| Materialtyp | Stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | SD |
| SCIP ID nr | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | D-Steel Nozzles - SD |
| Sprutbild | Massiv |
| sprutbildsmarkering | SD |
| Sprutvinkel [°] | 45 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.031 Kilogram |
| Nettovikt | 0.025 Kilogram |
| Volym | 0.018 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |