Danfoss logo
EH 030H8312

Oljemunstycken, EH, 1.1 gal/h, 3.3 kg/h, 60 °, Ihålig

030H6322

1.10GAL 60EH

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning1.10GAL 60EH
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]75
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]3.30 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]1.10 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 1.10 gph 60° EH
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypEH
SCIP ID nr128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP-dokumentproduktnamn30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringEH
Sprutvinkel [°]60 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.034 Kilogram
Nettovikt0.033 Kilogram
Volym0.02 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425024818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm