Oljemunstycken, EH, 0.55 gal/h, 1.65 kg/h, 60 °, Ihålig
030H6310
0.55GAL 60EH
030H6310
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | 0.55GAL 60EH |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filterkvalitet [µm] | 45 |
| Filtertyp | Sintrad |
| Form | Konisk |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 1.65 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 0.55 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Nej |
| Material Description | Nozzle 0.55 gph 60° EH |
| Materialtyp | Mässing |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | EH |
| SCIP ID nr | bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | 30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Sprutbild | Ihålig |
| sprutbildsmarkering | EH |
| Sprutvinkel [°] | 60 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.035 Kilogram |
| Nettovikt | 0.034 Kilogram |
| Volym | 0.024 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |