Danfoss logo
ES 030F8308

Oljemunstycken, ES, 0.85 gal/h, 2.55 kg/h, 80 °, Massiv

030F8388

0.85 GAL 80° ES - 50 ST. BLISTER

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
Beskrivning0.85 GAL 80° ES - 50 ST. BLISTER
CE-godkändNo
Definitionspunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]45
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]2.55 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]0.85 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 0.85 GPH 80° ES Blister
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypES
SCIP ID nre84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
SCIP-dokumentproduktnamn30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringES
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.03 Kilogram
Nettovikt0.03 Kilogram
Volym0.023 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425243349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm