Danfoss logo
ES 030F8308

Oljemunstycken, ES, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 80 °, Massiv

030F8312

0.60GAL 80ES

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning0.60GAL 80ES
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]45
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.80 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]0.60 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 80° ES
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypES
SCIP ID nrbc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP-dokumentproduktnamn30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringES
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.033 Kilogram
Nettovikt0.03 Kilogram
Volym0.025 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425014062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm