Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Styranordning för oljebrännare, OBC 80-serien, Antal steg: 2, Industripack

057H8816

OBC 82.12 OEM, Lågt spänningsskydd
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1- eller 2-stegs2
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Antal steg2
BeskrivningOBC 82.12 OEM, Lågt spänningsskydd
CE-godkändOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eftertändningstid [s]15 "
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Förtändningstid [s]13 "
Innehåller batterierNo
Luftningstid före [s]13 "
Kännetecken
Värde
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Matningsspänning [V]230.0 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line02
ProduktgruppStyranordning för oljebrännare
ProdukttypOBC 80-serien
Säkerhetstid [s]10 "
Strömförsörjning [V] AC [Max]253 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]195 V
Tid efter luftning [s]0 "
UL-certifieringOut of scope

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.139 Kilogram
Nettovikt0.133 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504