Styranordning för oljebrännare, OBC 80-serien, Antal steg: 2, Singelpack
057H8710
OBC 85B.10 SERVICE
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
057H8710
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1- eller 2-stegs | 2 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Antal steg | 2 |
| Beskrivning | OBC 85B.10 SERVICE |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eftertändningstid [s] | 15 " |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förtändningstid [s] | 13 " |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Luftningstid före [s] | 13 " |
| Material Description | Oil burner control 85B.10 ( Multi pack ) |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Styranordning för oljebrännare |
| Produkttyp | OBC 80-serien |
| Säkerhetstid [s] | 10 " |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 253 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 195 V |
| Tid efter luftning [s] | 90 " |
| UL-certifiering | Out of scope |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.196 Kilogram |
| Nettovikt | 0.19 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.973 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123887 |