Danfoss logo
OBC_057H8708_R

Styranordning för oljebrännare, OBC 80-serien, Antal steg: 1, Singelpack

057H8708

OBC 81A.10 SERVICE
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1- eller 2-stegs1
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat40 antal
Antal steg1
BeskrivningOBC 81A.10 SERVICE
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eftertändningstid [s]15 "
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Förtändningstid [s]13 "
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Luftningstid före [s]13 "
Material DescriptionOil burner control 81A.10 (SINGLE/MULTI)
Matningsspänning [V]230.0 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line02
ProduktgruppStyranordning för oljebrännare
ProdukttypOBC 80-serien
Säkerhetstid [s]10 "
Strömförsörjning [V] AC [Max]253 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]195 V
Tid efter luftning [s]0 "
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.193 Kilogram
Nettovikt0.189 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.956 Liter
EAN/UPC5702425123870