Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Tändningsenheter, EBI4 LP 1P, Sekundär toppspänning [kV]: 12, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: standard

052F4253

EBI4 LP 1P STD. TÄNDENHET 230 V OEM
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tändningsenheter

Rekommenderat byte: 052F4236

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat40 antal
BeskrivningEBI4 LP 1P STD. TÄNDENHET 230 V OEM
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]60.0 VA
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
HusStandard
Huvudsäkring [A] [Min]10 A
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionDel - Ignition unit EBI4 LP1P
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]30 °C
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Primär frekvens [Hz]50/60
Primär kapslingsklassIP40
Primär ström [A]0.25 A
Product line02
ProduktgruppTändningsenheter
ProdukttypEBI4 LP 1P
SCIP ID nr27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP-dokumentproduktnamnIgnition unit EBI4 1P
Sekundär toppspänning [kV]12
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA]30 mA
Strömförsörjning [V] AC [Max]255 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]187 V
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.239 Kilogram
Nettovikt0.234 Kilogram
Volym0.281 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425077876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm