Tändningsenheter, EBI4 CM, Sekundär toppspänning [kV]: 2 x 7.5, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Special
052F4035
EBI4CM SPECIALHUS TÄNDENHET 230 V
052F4035
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | EBI4CM SPECIALHUS TÄNDENHET 230 V |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 60.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c)7(c)-I |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEUKCA |
| Hus | Special |
| Huvudsäkring [A] [Min] | 10 A |
| Innehåller batterier | No |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 85 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Ignition unit EBI4 CM Satronic 230V |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 60 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Primär frekvens [Hz] | 50/60 |
| Primär kapslingsklass | IP40 |
| Primär ström [A] | 0.25 A |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Tändningsenheter |
| Produkttyp | EBI4 CM |
| SCIP ID nr | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Ignition unit EB14 |
| Sekundär toppspänning [kV] | 2 x 7.5 |
| Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA] | 30 mA |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 255 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 187 V |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.315 Kilogram |
| Nettovikt | 0.314 Kilogram |
| Volym | 0.418 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |