Danfoss logo
Transducer signal cable BFPM

TRANSDUKTOR, SIGNALKABEL MP

071N4206

TRANSDUKTOR, SIGNALKABEL MP

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
BeskrivningTRANSDUKTOR, SIGNALKABEL MP
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTransducer signal cable MP
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFPM
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.019 Kilogram
Nettovikt0.018 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.097 Liter
EAN/UPC5702425081866