Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

KOMPLETT STYRNING FÖR BFPM

071N4054

KOMPLETT STYRNING FÖR BFPM
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnmärkningarController for BFPM motor pump units
Antal per förpackningsformat5 antal
BeskrivningKOMPLETT STYRNING FÖR BFPM
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionComplete control for MP
Matningsspänning [V]230.0 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] [Max]240.0 V
Matningsspänning [V] [Min]220.0 V
Matningsspänning topp [V] [Max]253.0 V
Matningsspänning topp [V] [Min]207.0 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFPM
SerieBFPM
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.388 Kilogram
Nettovikt0.32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.337 Liter
EAN/UPC5702425113307