Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

071N3015

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat120 antal
BeskrivningNC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
InnehållVentil, mutter och bricka.
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionService Kit for LE-S coated
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFP
SCIP ID nrfa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP-dokumentproduktnamnService kit for LE-S Bio
Typ av motorNC (normalt stängd)
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt26.2 Gram
Nettovikt26 Gram
Volym0.009 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162954027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm