NC LE-S SERVICEVENTIL
071N3011
NC LE-S SERVICEVENTIL
071N3011
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 120 antal |
| Beskrivning | NC LE-S SERVICEVENTIL |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåll | Ventil, mutter och bricka. |
| Innehåller batterier | No |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Service kit for LE-S |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFP |
| SCIP ID nr | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Service kit for LE-S |
| Typ av motor | NC (normalt stängd) |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.026 Kilogram |
| Nettovikt | 0.025 Kilogram |
| Volym | 0.08 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |