INGEN SERVICEVENTIL FÖR BRUK MED NO-SPOLE
071N3010
INGEN SERVICEVENTIL FÖR BRUK MED NO-SPOLE
071N3010
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 120 antal |
| Beskrivning | INGEN SERVICEVENTIL FÖR BRUK MED NO-SPOLE |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåll | Ventil, mutter och bricka. |
| Innehåller batterier | No |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | MAGNETVENTIL NO FÖR BFP |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFP |
| SCIP ID nr | b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | NO Service kit |
| Typ av motor | NO (normalt öppen) |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.03 Kilogram |
| Nettovikt | 0.029 Kilogram |
| Volym | 0.013 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |