SERVICESATS SPOLE 220/240V
071N2067
SERVICESATS SPOLE 220/240V
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för brännarkomponenter
071N2067
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Beskrivning | SERVICESATS SPOLE 220/240V |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | UL |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad | IP40 |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Service kit coil 220/240V |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Matningsspänning [V] [Max] | 240.0 V |
| Matningsspänning [V] [Min] | 220.0 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning topp [V] [Max] | 253.0 V |
| Matningsspänning topp [V] [Min] | 207.0 V |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFPN |
| SCIP ID nr | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | NC T85 coil service kit |
| Spole energiförbrukning [W] | 9 W |
| Spole spänning [V] | 220-240 |
| Spole ström | AC |
| Strömtyp | AC |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.068 Kilogram |
| Nettovikt | 0.068 Kilogram |
| Volym | 0.137 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |