Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

NO-SPOLE T85 230 VAC

071N1007

NO-SPOLE T85 230 VAC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat45 antal
BeskrivningNO-SPOLE T85 230 VAC
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
KapslingsgradIP40
Lagringstemperatur [°C] [Max]85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionNO T85 coil service kit
Matningsspänning [V]230.0 V
Matningsspänning [V] [Max]230.0 V
Matningsspänning [V] [Min]220.0 V
Matningsspänning topp [V] [Max]253.0 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning topp [V] [Min]207.0 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]85 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFP
SCIP ID nr93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
SCIP-dokumentproduktnamnNO T85 coil service kit
Spole energiförbrukning [W]9 W
Spole spänning [V]220 - 230
Spole strömAC
StrömtypAC
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.078 Kilogram
Nettovikt0.071 Kilogram
Volym0.114 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm