SPOLE T85 230 VAC
071N1006
SPOLE T85 230 VAC
071N1006
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| Beskrivning | SPOLE T85 230 VAC |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad | IP40 |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 85 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | NC T85 coil service kit |
| Matningsspänning [V] [Max] | 230.0 V |
| Matningsspänning [V] [Min] | 220.0 V |
| Matningsspänning topp [V] [Max] | 253.0 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning topp [V] [Min] | 207.0 V |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFP |
| SCIP ID nr | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | NC T85 coil service kit |
| Spole energiförbrukning [W] | 9 W |
| Spole spänning [V] | 220 - 230 |
| Spole ström | AC |
| Strömtyp | AC |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.078 Kilogram |
| Nettovikt | 0.074 Kilogram |
| Volym | 0.107 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114168 |
| Proposition 65 | No significant risk |