PLUGG 1/8" FÖR P- OCH V-PORTAR.
071N0604
PLUGG 1/8" FÖR P- OCH V-PORTAR.
071N0604
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | PLUGG 1/8" FÖR P- OCH V-PORTAR. |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåll | Plugg och o-ring. |
| Innehåller batterier | No |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Service kit multi Plug w oring |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFP |
| SCIP ID nr | 48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Service kit multi Plug w oring |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.008 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 0.013 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425030581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |