PLUGG FÖR PATRONFILTER.
071N0074
PLUGG FÖR PATRONFILTER.
071N0074
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 240 antal |
| Beskrivning | PLUGG FÖR PATRONFILTER. |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåll | Plugg och o-ring. |
| Innehåller batterier | No |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | (10ST)FILTERPLUGG FÖR BFP |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFP |
| SCIP ID nr | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Plug for cartridge filter BFP |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.022 Kilogram |
| Nettovikt | 0.021 Kilogram |
| Volym | 0.011 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |