Danfoss logo
071N0065_NC_Plug

PLUGG M10 FÖR NC-VENTIL.

071N0065

PLUGG M10 FÖR NC-VENTIL.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat240 antal
BeskrivningPLUGG M10 FÖR NC-VENTIL.
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
InnehållPlugg
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Material Description(10ST)PLUGG FÖR BFP 11,21&31
Omgivande temperatur [°C] [Max]80 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFP
SCIP ID nra417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853
SCIP-dokumentproduktnamnNC plug
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4 Gram
Nettovikt3 Gram
Volym0.021 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425015526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm