RINGFILTER BFP
071N0063
RINGFILTER BFP
071N0063
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| Beskrivning | RINGFILTER BFP |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Filterarea [cm²] | 13.0 cm² |
| Filterkvalitet [µm] | 150 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåll | Filter och o-ring. |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | (25ST) FILTER & O-RING |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFP |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 8 Gram |
| Nettovikt | 6.3 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015243 |