Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

SPOLE 24 VAC.

071N0062

SPOLE 24 VAC.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat45 antal
BeskrivningSPOLE 24 VAC.
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
InnehållSpole, mutter och bricka.
Innehåller batterierNo
KapslingsgradIP40
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionSPOLE 24V AC BFP
Matningsspänning [V]24.0 V
Matningsspänning [V] [Max]24.0 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] [Min]24.0 V
Matningsspänning topp [V] [Max]26.4 V
Matningsspänning topp [V] [Min]21.6 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]80 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFP
Spole energiförbrukning [W]9 W
Spole spänning [V]24
Spole strömAC
StrömtypAC
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.078 Kilogram
Nettovikt0.073 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.109 Liter
EAN/UPC5702425015465