Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC-VENTIL

071N0050

NC-VENTIL

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat120 antal
BeskrivningNC-VENTIL
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
InnehållVentil, mutter och bricka.
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMAGNETVENTIL NC FÖR BFP
Omgivande temperatur [°C] [Max]80 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFP
Typ av motorNC (normalt stängd)
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt22 Gram
Nettovikt10 Gram
Volym0.01 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk