Danfoss logo
071N0047_Flange_Kit_BFP

BUSSNING 32 → 54 mm MED STD. FLÄNS

071N0047

BUSSNING 32 → 54 mm MED STD. FLÄNS

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat96 antal
BeskrivningBUSSNING 32 → 54 mm MED STD. FLÄNS
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
InnehållSkruvar, bussning och fläns.
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionBUSSNING 54 MM OCH FLÄNS
Omgivande temperatur [°C] [Max]80 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line02
ProduktgruppAccessories for Burner Components
ProdukttypTillbehör för BFP
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.16 Kilogram
Nettovikt0.159 Kilogram
Volym0.18 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425017612
Proposition 65No significant risk