SPOLE 24 VDC.
071N0008
SPOLE 24 VDC.
071N0008
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| Beskrivning | SPOLE 24 VDC. |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåll | Spole, mutter och bricka. |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad | IP40 |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Coil set 24 VDC |
| Matningsspänning [V] | 24.0 V |
| Matningsspänning [V] [Max] | 24.0 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] [Min] | 24.0 V |
| Matningsspänning topp [V] [Max] | 26.4 V |
| Matningsspänning topp [V] [Min] | 21.6 V |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Accessories for Burner Components |
| Produkttyp | Tillbehör för BFP |
| Spole energiförbrukning [W] | 9 W |
| Spole spänning [V] | 24 |
| Spole ström | DC |
| Strömtyp | DC |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.078 Kilogram |
| Nettovikt | 0.073 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.104 Liter |
| EAN/UPC | 5702425061004 |